Ir a todas las informaciones de prensa

Switches gestionados con certificación EtherNet/IP

05.03.2015

Switches gestionados Advanced  

Los switches gestionados Advanced ahora están certificados para EtherNet/IP

Los switches gestionados Advanced de la serie 7000 han sido certificados por la Asociación de proveedores de dispositivos abiertos (Open DeviceNet Vendors Association –ODVA–) como "EtherNet/IP conformance tested".

Tras múltiples pruebas se ha confirmado la conformidad e interoperabilidad de los switches por parte de la Asociación ODVA. El exitoso proceso de certificación ha confirmado que los switches gestionados Advanced son compatibles con otros dispositivos Ethernet/IP en la red. En este caso, se trata del primer switch en el mundo que puede integrarse directamente en un Device-Level-Ring (DLR).


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Más información