Ir a todas las informaciones de prensa

Impresora portátil para la rápida identificación in situ

18.03.2016

Impresora portátil  

La impresora de transferencia térmica procesa material continuo para el marcado de cables y conductores, equipos, bornes e instalaciones

La impresora de transferencia térmica THERMOFOX es un equipo de rotulación fácil de manejar y portátil para el uso dinámico in situ.

Rotula etiquetas, placas y entubados termorretráctiles en formato continuo para todos los ámbitos de la identificación de cables, conductores, equipos, bornes e instalaciones. Además de introducirse manualmente, los datos de impresión preparados también se pueden transferir e imprimir desde otros equipos a través de una interfaz. Los materiales se suministran en combinación con la cinta de tinta adecuada en prácticas bandejas de material. Con la detección automática de material se evitan impresiones erróneas.