Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasa para conectores con sentido de salida de cables lateral y recto

11.09.2015

Conectores industriales HEAVYCON EVO  

Carcasa TWIN con dos salidas de cables flexibles

Ahora, Phoenix Contact ha ampliado el programa de productos de los conectores industriales HEAVYCON EVO con tres carcasas TWIN.

Las nuevas carcasas se ofrecen en los tamaños B10 a B24 para bridas transversales con dos entradas de cable identificadas de forma distinta. Los prensaestopas adecuados para ello con bloqueo por bayoneta en los tamaños M20 a M40 permiten tanto el sentido de salida de cable lateral como recto con una carcasa. Sobre todo para insertos de contacto modulares, en los que a menudo deben guiarse distintas líneas para señales, datos, potencia y neumática en una carcasa de conectores, la carcasa TWIN ofrece una alternativa a los tubos de protección o carcasas especiales con entradas de cable individuales. Con pocos piezas individuales, el sistema ofrece una elevada flexibilidad en cuanto a prensaestopas y sentidos de salida de cables. Además, los sentidos de salida de cables también pueden ajustarse posteriormente in situ. El material de la carcasa se ha especificado para condiciones de uso extremas en la industria. Las carcasas cumplen los requisitos según el índice de protección IP65/66.