Ir a todas las informaciones de prensa

El sistema Cloud para PROFINET simplifica la automatización distribuida

18.04.2016

Acoplador Cloud y sistema de control Cloud  

El nuevo sistema PROFICLOUD simplifica la automatización entre distintas plantas de todo el mundo

El nuevo sistema PROFICLOUD de Phoenix Contact convierte la comunicación y el control de máquinas e instalaciones entre distintas plantas de todo el mundo en una tarea sencilla y segura.

La singular combinación del estándar PROFINET y los servicios PROFICLOUD brinda opciones novedosas para la automatización.

El sistema se compone de un acoplador, el sistema de control, la licencia PROFICLOUD y los servicios PROFICLOUD. La instalación funciona sencilla y rápidamente: el usuario crea su red de automatización en su entorno de desarrollo habitual. En el emplazamiento local se ha instalado el acoplador PROFICLOUD, que enlaza la red local PROFINET a través de Internet con PROFICLOUD. En los emplazamientos descentralizados se enlazan sistemas de control aptos para ​PROFICLOUD, que se conectan mediante Internet a la nube. Sin mayor configuración o programación adicional, ahora se ofrecen equipos descentralizados como participantes locales en la red PROFINET. La codificación TLS (Transport Layer Security) proporciona la debida seguridad de los datos.