Ir a todas las informaciones de prensa

Tablets para el uso móvil en interiores y exteriores

15.07.2015

Tablet en el modo de retrato y paisaje  

Las tablets de la nueva generación resultan adecuadas para el uso en interiores y exteriores

Phoenix Contact ha perfeccionado de forma consecuente las tablets industriales para el uso móvil. La nueva Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 con rendimiento del procesador mejorado y pantalla HD completa brillante convence tanto para el uso en interiores como exteriores.

Las redes industriales modernas requieren que los pasos de trabajo y los procesos controlados remotamente sean cada vez más móviles. La tablet configurable no solo dispone de un diseño atractivo y múltiples accesorios, sino que también se ha optimizado para el uso en el entorno de la asistencia técnica. Gracias a su peso reducido de 1800 g puede transportarse fácilmente. Los equipos en el índice de protección IP54, en el lado frontal en IP65, son adecuados para el uso en interiores y exteriores. Una pantalla multitáctil que se maneja con 10 dedos y Windows 7 y/u 8 con arquitectura de procesador Intel actual de la 4.ª generación permiten un fácil manejo y un elevado rendimiento. Para la conexión inalámbrica a la red disponible se ofrecen opcionalmente una comunicación inalámbrica mediante WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 clase 1 y clase 2 así como un módulo de comunicación de datos UMTS/LTE.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400