Ir a todas las informaciones de prensa

Caja de distribuidores para aplicaciones de potencia

17.07.2015

Caja de potencia M12  

Caja de distribuidores para aplicaciones de potencia

Al distribuir energía en el campo, en tensiones de alimentación de 24 V se precisa una sección de cable más grande para contrarrestar una caída de tensión a lo largo de distancias.

Para este uso se han diseñado las cajas de distribuidores de potencia M12 de Phoenix Contact en combinación con cables estándar de hasta 4x6 mm². El distribuidor posee cuatro slots M12 con codificación T con una carga de corriente de hasta 10 A por cada canal. Cada uno de los ocho canales posee un fusible plano. Mediante cables estándar M12 con codificación T los consumidores se conectan directamente. La alimentación de energía del distribuidor se realiza mediante cables estándar así como una carcasa aérea enchufable con insertos de contactos y contactos de engaste separados. Mediante LEDs puede controlarse en cualquier momento el estado en el lado de entrada y salida. Otra evaluación se realiza mediante un puerto de diagnóstico M12 unido al sistema de control en el armario de control. Los artículos con codificación T, como cables de sistema recubiertos por extrusión, conectores confeccionables, distribuidores en Y y distribuidores de energía, permiten una distribución de energía universal en el campo.