Ir a todas las informaciones de prensa

Partes superiores de la carcasa modulares para conceptos de equipo individuales

21.03.2016

Partes superiores de la carcasa modulares para la serie BC  

Partes superiores de la carcasa modulares para la serie BC

Phoenix Contact amplía la serie de carcasas BC con nuevas partes superiores modulares. Las paredes laterales de las partes superiores se presentan en tres variantes diferentes admitiendo así diseños flexibles de las placas de circuito impreso.

Los usuarios pueden configurar cada segmento de forma individual y adaptar la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y la superficie de equipamiento de la placa de circuito impreso a la correspondiente aplicación. Las carcasas de policarbonato se presentan en los anchos de construcción 71,6 mm y 107,6 mm y cuentan con una amplia superficie frontal para rotulación y marcado de las unidades funcionales.