Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión rápida de S7-1500

31.07.2017

Sistemas de cableado para SIMATIC S7-1500: rápidos, seguros y sin fallos  

Sistemas de cableado para SIMATIC S7-1500: rápidos, seguros y sin fallos

Los adaptadores frontales específicos del sistema de control permiten un cableado rápido de los módulos Interface al sistema de control SIMATIC S7-1500.

Para ello, el adaptador frontal apuesta por el probado concepto plug and play de los sistemas de cableado. Sus ventajas radican en una rápida puesta en servicio de los módulos de E/S, ya que se suprime el cableado de hilos individuales clásico, y puede conectar sin fallos el sistema de control mediante nuestro concepto plug and play. Simultáneamente, obtendrá una alta flexibilidad mediante nuestras series de módulos Varioface, ya que de este modo pueden realizarse aplicaciones específicas del canal, pero también transmitir en total hasta 32 canales. Las distintas tecnologías de conexión y los módulos de función completan este concepto de sistema.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar