Ir a todas las informaciones de prensa

Montaje sin herramientas de conectores para placa de circuito impreso

19.07.2017

Conectores para placa de circuito impreso compactos para el montaje encajable  

Conectores para placa de circuito impreso compactos para el montaje encajable

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso PTS 1,5/…CLIP de Phoenix Contact resultan especialmente adecuados para el uso en cajas para electrónica de dos piezas.

Gracias a su geometría de encaje usual en el mercado podrá encajar los conectores compactos en el paso de 5,0 mm sin herramientas con la parte inferior de la caja. El contacto con la placa de circuito impreso se realiza mediante tiras de pines rentables en la parte superior de la caja. Los conectores push-in de dos a doce polos resultan adecuados para secciones de cable hasta 2,5 mm² y se han diseñado para corrientes hasta 10 A así como tensiones hasta 400 V (IEC).