Ir a todas las informaciones de prensa

Cables de señales ahora también en tambores de cables hasta 500 metros

11.01.2016

Tambor de cables negro  

Cables de señales en tambores de cables hasta 500 metros

Además de rollos de cables hasta 100 metros, Phoenix Contact ahora también ofrece cables de señales en cantidades pequeñas en tambores de cables hasta 500 metros.

Con ello, los clientes se benefician de la estrecha colaboración entre Phoenix Contact y los principales fabricantes de cables. Gracias al procesamiento de varios miles de kilómetros de cable al año, incluso en caso de cantidades pequeñas Phoenix Contact puede ofrecer una buena relación calidad/precio. Los cables de señales se suministran en una gran selección de varias calidades de envolvente como PUR o PVC, varias secciones transversales de hilo, distinto número de hilos o también colores de cable. Además, se ofrecen cables apantallados y no apantallados. El tambor de cable puede configurarse y la longitud puede determinarse individualmente, entre 110 y 500 metros e incluso en pasos de 10 metros. Para la conexión de estos cables, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conectores confeccionables. Estos se suministran como conectores M8, M12 o conectores de válvulas, opcionalmente con conexión por soldadura, tornillo, resorte o en la tecnología por desplazamiento de aislamiento rápida.