Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de E/S Axioline F ahora también para IEC 61850

04.05.2015

Axioline F para IEC 61850  

Nuevos módulos Axioline F para el uso en el entorno energético

Como sistema de E/S especialmente robusto, Axioline F está predestinado para el uso en el entorno energético. Con el nuevo acoplador de bus y los nuevos módulos de E/S, el sistema de E/S ahora también puede utilizarse para IEC 61850.

El acoplador de bus puede configurarse de forma fácil y flexible a través de la interfaz web. Todos los parámetros necesarios para el servicio de la estación de E/S pueden ajustarse de este modo sin conocimientos de programación. El acoplador de bus procesa directamente los archivos de configuración IEC 61850 CID o SCD. La implementación según la norma de la comunicación según IEC 61850, certificada mediante KEMA, aporta seguridad al comportamiento interoperativo del sistema. Los módulos de E/S con entradas digitales y salidas de relé cumplen especialmente los requisitos en el entorno energético, como la tensión nominal aumentada de 220 V DC o la resistencia a tensiones transitorias de 5 kV. Los nuevos módulos, como todos los dispositivos de este sistema de E/S, destacan por una gran inmunidad a interferencias hasta 8 kV, una elevada robustez frente a solicitaciones mecánicas como choques hasta 30 g así como por un rápido registro de señales. Con ello, el sistema de E/S renuncia al uso de discos de separación de forma que los módulos pueden combinarse a voluntad con la gama existente de Axioline F.