Ir a todas las informaciones de prensa

Adaptador Bluetooth para el intercambio de datos con equipos terminales móviles

23.11.2015

Adaptador Bluetooth  

Cómodo intercambio de datos con el nuevo adaptador Bluetooth

El nuevo adaptador Bluetooth de Phoenix Contact permite el cómodo intercambio de datos entre productos Interface y equipos terminales móviles.

Las conexiones sin cables aumentan el confort de manejo en procesos de control y regulación en el entorno industrial. El adaptador se suministra como accesorio para los productos MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic y las pasarelas de enlace del sistema Interface. Según el tipo de equipo, se conecta mediante la interfaz µUSB o el puerto S-PORT. Si se utiliza un PC o portátil para la configuración, debería utilizarse además el adaptador para PC adjunto para una comunicación sin fallos. Este se conecta a una conexión USB libre del PC. Las soluciones de software de los equipos que deben programarse ya incluyen el driver correspondiente.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar