Ir a todas las informaciones de prensa

Relés universales con bipolaridad

17.03.2016

Relé universal  

Relés para la industria de uso universal con bipolaridad

La gama de productos de los sistemas de relés para la industria de Phoenix Contact se ampliará a partir de ahora mismo con nuevos relés con bipolaridad.

Resultan adecuados entre otros para aplicaciones de conmutación negativa. Además, pueden utilizarse de forma universal y son compatibles con los zócalos de relé de la serie de relés RIFLINE complete y la serie estándar PR. Los relés individuales están disponibles en distintas ejecuciones con contactos de dos o cuatro inversores. Estos se distinguen entre sí en cuanto a la tensión de entrada, la corriente límite y la temperatura ambiente y son muy rentables porque renuncian a un circuito de visualización y de entrada. Como material de contacto se utiliza plata-níquel, que además de una elevada resistencia a las quemaduras ofrece una baja tendencia a la soldadura. Mediante la visualización mecánica de la posición de conmutación, el usuario puede detectar rápidamente los estados de conmutación. Para la ampliación funcional con LEDs o circuitos de entrada se suministran módulos enchufables.