Ir a todas las informaciones de prensa

Módulos de redundancia activos para el control de funcionamiento preventivo

13.07.2017

QUINT SINGLE ORING  

Módulos de redundancia activos para la máxima disponibilidad de las instalaciones

Aumente la disponibilidad de su instalación con los módulos redundantes activos de la serie de fuentes de alimentación QUINT.

Utilice los nuevos módulos SINGLE ORING para desacoplar y coloque el cable por separado hasta la carga. En combinación con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER el sistema redundante se controla continuamente. Gracias al control de funcionamiento preventivo, el módulo de redundancia le informa sobre las tensiones de salida de las fuentes de alimentación, sobre defectos en el cableado y el trayecto de desacoplamiento así como sobre la corriente de carga actual. De este modo, se reconocen estados de funcionamiento críticos con antelación. Mediante el uso de los módulos SINGLE ORING y el desacoplamiento activo con MOSFET ahorre hasta un 70 por ciento de energía. Con 40 A los módulos resultan adecuados para tensiones continuas de 12 a 24 V. Ofrecen una construcción estrecha de 32 mm y son adecuados para carril. Gracias al amplio rango de temperatura de -40 a +70 °C también son aptos para la industria. El módulo de redundancia con pintura de protección (variante plus) se encarga además incluso bajo condiciones medioambientales extremas, como polvo, suciedad, gases corrosivos y humedad del aire del 100 %, de ofrecer la máxima disponibilidad de sus instalaciones. Mediante OVP (Over Voltage Protection) se limitan las sobretensiones generadas a 30 V DC y se protegen los consumidores descendentes frente a sobretensiones.