Ir a todas las informaciones de prensa

Instalaciones fotovoltaicas seguras contra fallos gracias a la tecnología de red según IEC-61850

23.06.2016

Tecnología de red robusta y certificada según IEC 61850  

Tecnología de red robusta y certificada según IEC 61850

La seguridad contra fallos es un requisito elemental que deben cumplir las redes de instalaciones de energía.

Como parte importante del suministro de energía de hoy en día, las instalaciones fotovoltaicas cada vez son más importantes para esta estabilidad de la red eléctrica. Un fallo de la instalación y las interrupciones de corriente derivadas del mismo pueden tener consecuencias graves. Por este motivo, los componentes que se utilizan en las redes de instalaciones de energía deben cumplir requisitos medioambientales electromagnéticos, electrostáticos y climáticos extremadamente elevados. La norma internacional IEC 61850 también define en la parte 3, además de una especificación de protocolos y datos, estos requisitos especiales que deben cumplir los productos de red y de automatización. Por este motivo, Phoenix Contact pone a disposición componentes de infraestructura de red y de E/S extremadamente robustos para el uso en instalaciones de energía. El instituto de ensayo independiente KEMA comprobó y certificó los requisitos de IEC 61850-3 así como los requisitos de la norma IEEE 1613. La cartera abarca tanto switches gestionados así como switches no gestionados, convertidores de medios y módulos de redundancia para un diseño adaptado a las necesidades de redes en instalaciones de energía.