Ir a todas las informaciones de prensa

Transmisión Ethernet de fibra óptica con solo una fibra

16.02.2016

Módulos SFP con tecnología WDM  

Los módulos SFP permiten una comunicación Ethernet con solo una fibra

El programa de productos de los módulos SFP para switches gestionados se ha ampliado ahora con variantes WDM (Wavelength Division Multiplex) para 100 MBit/s y 1000 MBit/s.

La transmisión de datos en los nuevos módulos se realiza con ello solo mediante una fibra óptica. La tecnología WDM permite un envío y una recepción simultáneos, es decir, una transmisión de datos bidireccional, en una fibra monomodo. La calidad de transmisión y el ancho de banda no se limitan por ello. La tecnología se utiliza a menudo en aplicaciones rotativas como máquinas de ciclo rotatorio o instalaciones de energía eólica. De este modo, los switches y otros componentes de red pueden integrarse de forma rentable y fiable mediante transmisores giratorios ópticos con solo una fibra.