Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones para iluminaciones LED

06.04.2015

Protección contra sobretensiones para aplicaciones LED  

Protección contra sobretensiones para aplicaciones LED

Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones para aplicaciones LED evitan la destrucción de los dispositivos preconectados en caso de sobrecarga.

Pueden instalarse tanto en la caja de conexiones en el mástil como directamente en la lámpara delante del dispositivo preconectado. Mediante el aislamiento reforzado es posible el uso sin más en aplicaciones LED de la clase de protección II. Para sistemas puestos a tierra se ofrece un módulo de protección con conexión PE. El estado de los módulos de protección se señaliza directamente en el dispositivo. Mediante la conexión L puede transferirse la señalización a la lámpara. Si el dispositivo de desconexión ha activado la protección contra sobretensiones debido a una sobrecarga, también se desconecta la lámpara. Esto facilita el mantenimiento y la comprobación rutinaria de los dispositivos de protección contra sobretensiones.