Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión de actuadores sencilla

23.01.2017

Caja de distribuidores SACB con moleteado de plástico y conector de válvula SAC  

Cajas de distribuidores M12 de uso universal y conectores de válvula

Las cajas de distribuidores M12 de uso universal de Phoenix Contact también le permiten conectar de manera rápida y sencilla conectores de actuadores, p. ej. para válvulas electromagnéticas.

Mediante la conexión completa de los slots M12 también conecta, de manera segura y sencilla, los hilos de conexión así como la conexión PE de los conectores de válvula con los sistemas de control y los relés del armario de control central. Las secciones de hilo de los cables principales fijos –de 1,0 mm² en el caso de los hilos de suministro y de 0,5 mm² en los hilos de señal– ofrecen dimensiones suficientes y bajas resistencias de conducción. Si necesita secciones de hilo mayores, puede conectarlas de manera flexible a cajas de sensores/actuadores con conexión por tornillo insertable o conexión por resorte. Asimismo, los productos pueden equiparse con indicadores de estado LED en cajas de distribuidores y conectores de válvula recubiertos, así como con el sistema de bloqueo rápido fácil de utilizar M12 SPEEDCON, que le ahorra hasta un 90 % del tiempo de instalación.