Ir a todas las informaciones de prensa

PCs de panel robustos con Multitouch

16.02.2015

PC de panel VL2 PPC 2000  

PCs de panel en un nuevo diseño robusto

La próxima generación de PCs de panel Valueline de Phoenix Contact ofrece ahora un diseño industrial robusto y displays proyectivos-capacitivos con Multitouch.

La próxima generación de PCs de panel Valueline de Phoenix Contact ofrece ahora un diseño industrial robusto y displays proyectivos-capacitivos con Multitouch. Por este motivo, constituyen una solución resistente para conceptos de operación y monitorización directamente in situ. Los PCs de panel se han diseñado sin ventilador. Todos los componentes importantes son de fácil mantenimiento y disponen de accesos. El dispositivo puede ampliarse mediante un slot PCI/PCIe. Mediante dos memorias de datos y el soporte RAID se aumenta la seguridad de los datos. El procesador puede seleccionarse adaptado a los requisitos: Intel Core i5-4300U, 4.ª generación (Haswell) o Intel Celeron N2930, 3.ª generación (Baytrail). Mediante las interfaces 4 x USB 2.0 y/o 2 x USB 2.0 y 2 x USB 3.0 así como 2 salidas de vídeo DisplayPort los PCs de panel pueden interconectarse de forma versátil. Además, se ofrecen los tamaños de display 15,6", 18,5" y 21,5" con widescreen.