Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos amplificadores de separación con certificación SIL

19.05.2016

Amplificadores de separación con certificación SIL  

Los nuevos amplificadores de separación ofrecen la máxima fiabilidad y seguridad

Phoenix Contact amplía la línea de productos de los amplificadores de separación MACX Analog con certificación SIL completa con cuatro nuevos separadores pasivos alimentados en bucle de entrada.

Los equipos permiten transmitir señales de forma segura sin energía auxiliar adicional. Las variantes de uno y dos canales están disponibles respectivamente con una tensión de aislamiento de 2,5 kV o 5 kV. Además, ahora se dispone de dos amplificadores de separación NAMUR Ex i con comportamiento de salida resistivo para la transparencia de fallo de conducto así como dos bloques de control de válvulas Ex i con una entrada lógica para la transparencia y la detección de fallo de conducto. Los amplificadores de separación MACX Analog se desarrollan y producen en todos los pasos del ciclo de vida del producto según las normas para la seguridad funcional. Los productos certificados de este modo están disponibles en todas las aplicaciones orientadas a la seguridad hasta SIL 2 o SIL 3. Esto significa una elevada fiabilidad y seguridad. Los amplificadores de separación Ex i MACX Analog Ex cuentan además con la homologación ATEX e IEC Ex. Estos ofrecen protección contra explosiones para todas las zonas Ex así como para todos los grupos de gas y polvo.