Ir a todas las informaciones de prensa

Conductores de luz para cajas para electrónica

11.01.2016

Conductores de luz para cajas para electrónica  

Conductores de luz para cajas para electrónica

¿Desea equipar diodos luminosos en el proceso de soldadura SMD automatizado en la placa de circuito impreso y simultáneamente implementar con ahorro de espacio las indicaciones de estado para su equipo?

 Con los nuevos conductores de luz HS LC puede renunciar a una placa de circuito impreso adicional para los diodos luminosos. Esto permite indicaciones de estado independientemente de la alineación de la placa de circuito impreso. Puede elegir entre versiones horizontales y verticales para indicaciones de estado redondas o rectangulares. Los conductores de luz son adecuados para las series de carcasas EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO así como BC y pueden montarse fácilmente mediante espigas de presión en la placa de circuito impreso. Para una elevada flexibilidad se ofrecen versiones para la indicación de 1 a 40 veces.


PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar