Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones desarrollada de nuevo: potente y protectora

06.04.2015

Protección contra sobretensiones con la tecnología Safe Energy Control  

Especialmente potente y duradera: la protección contra sobretensiones con la tecnología SEC

La protección contra rayos y sobretensiones para la fuente de alimentación ahora es extremadamente potente y duradera. Esto es posible mediante la nueva tecnología Safe Energy Control (SEC) con descargador de arco sin efectos secundarios de Phoenix Contact.

Todos los módulos de protección de la nueva línea de productos se han desarrollado completamente de nuevo y se basan en la tecnología SEC. La pieza clave del descargador de corrientes de rayo de tipo 1 es un descargador de arco que evita de forma segura corrientes de seguimiento de red. Mientras que a través del proceso de descarga en los módulos de protección utilizados hasta ahora a menudo se disparaban fusibles de instalaciones, con la tecnología SEC esto ya forma parte del pasado. Los dispositivos son extremadamente duraderos y funcionan de forma protectora e imperceptible para la instalación protegida. Asimismo, los dispositivos de protección contra sobretensiones del tipo 2 y del tipo 3 se han diseñado para una gran potencia y seguridad de funcionamiento. Sobre todo, la construcción compacta y la enchufabilidad universal de los descargadores facilitan la instalación, el manejo y el mantenimiento.