Ir a todas las informaciones de prensa

Registrador de datos para soluciones de control remoto y mantenimiento remoto

11.09.2015

PSK RTU 50  

Perfecto para el uso duradero: PSK RTU 50

El nuevo registrador de datos independiente PSK RTU 50 de Phoenix Contact resulta adecuado para soluciones de control remoto y mantenimiento remoto independientes de la automatización descentralizada gracias a su tecnología con ahorro de energía.

Con múltiples interfaces y protocolos soportados y sin conexión de corriente adicional, el módulo facilita el registro de datos. Este combina un módem SMS/GSM/GPRS e interfaces en un equipo compacto y ofrece una opción con ahorro de espacio para el uso en armarios de control pequeños. El equipo puede funcionar como registrador de datos, pasarela de enlace y gestor de alarmas y soporta los protocolos IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 y Modbus. El registrador de datos puede parametrizarse fácil y rápidamente mediante un software intuitivo. La tecnología que permite un gran ahorro de energía ofrece un uso duradero que precisa poco mantenimiento con baterías usuales en el comercio.