Ir a todas las informaciones de prensa

Amplificadores de separación muy compactos ahora con UL HazLoc

23.11.2015

Amplificadores de separación muy compactos MINI Analog Pro  

Amplificadores de separación muy compactos MINI Analog Pro

Los amplificadores de separación MINI Analog Pro con un ancho de 6 mm y tecnología de conexión enchufable de Phoenix Contact además de ya estar incluidos dentro de los productos listados por UL 508, ahora también se reconocen por UL HazLoc con otros cinco modelos de productos.

Los siguientes productos, al ser incluidos entre los elementos listados por UL para emplazamientos potencialmente peligrosos, se pueden utilizar ahora en el mercado norteamericano, incluso en sectores industriales con peligro de explosión: un convertidor de frecuencia analógico con una funcionalidad de valores límite para la transformación de señales normalizadas en señales de frecuencia o PWM, un interruptor para valores límite con salida de relé conmutador para conectar valores límite analógicos, una fuente de alimentación o de corriente constante, así como un amplificador de separación NAMUR para iniciadores de proximidad y contactos libres de potencial y contactos de conmutación conectados resistivamente. Los módulos pueden configurarse fácilmente y están disponibles opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in.