Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores para equipos con codificación K, L, M

03.04.2017

Nuevos conectores para equipos con codificación K, L, M  

Nuevos conectores para equipos con codificación K, L, M

Los nuevos conectores para equipos M12 en las codificaciones K, L y M de Phoenix Contact amplían la gran serie de conectores M12 Power y permiten la transmisión de corrientes continuas y alternas elevadas en un espacio pequeño.

Los conectores circulares con codificación K se han diseñado para aplicaciones AC con cinco contactos (4+PE) y transmiten hasta 630 V/16 A. Los conectores con codificación L están disponibles en dos versiones con cinco contactos (4+FE) así como una versión de cuatro polos. Las dos versiones transmiten hasta 63 V/16 A DC y están disponibles en la versión con especificación PROFINET. Los conectores con codificación M transmiten con seis contactos (5+PE) como máximo 630 V/8 A AC. Los nuevos conectores para equipos están disponibles como variantes macho y hembra con hilos trenzados de 20 cm de longitud o como conectores de montaje empotrado de una y/o dos piezas para el montaje directo en la placa de circuito impreso en el proceso de soldadura por ola o por reflujo. Del mismo modo que las codificaciones S y T existentes, las nuevas codificaciones también se describen en la norma 61076-2-111. De este modo, tiene a su disposición un amplio programa de conectores para la transmisión de potencia compacta y segura en el futuro.