Ir a todas las informaciones de prensa

Cables para sensores/actuadores confeccionados en construcción de PVC

13.07.2015

Cables para sensores/actuadores de PVC  

Líneas para sensores/actuadores confeccionadas en los tamaños M8 y M12 así como con conectores de válvula

Para el cableado de sensores/actuadores, Phoenix Contact ahora también ofrece cables confeccionados con la calidad de línea PVC como artículo en almacén estándar.

Los cables rentables pueden confeccionarse fácilmente, ya que también pueden utilizarse longitudes de pelado grandes. Estas líneas se utilizan en todos los sectores con solicitaciones mecánicas medianas como la construcción de maquinaria. Asimismo, estos cables destacan por una elevada resistencia contra agentes químicos y aceites minerales. El programa abarca líneas SAC en la construcción M8 y M12 así como conectores de válvula. Los 296 nuevos artículos creados están disponibles en el almacén a partir de 1 unidad. Al igual que el programa PUR, el espectro PVC posee una homologación UL universal (listado cULus) en M8 y M12 así como una homologación CSA en los conectores de válvula en la construcción A.