Ir a todas las informaciones de prensa

Mantenimiento remoto de máquinas seguro

14.04.2017

TC Cloud Client  

Mantenimiento remoto de máquinas seguro

Los módulos de mantenimiento remoto TC Cloud Clients de Phoenix Contact conectan las máquinas de manera segura mediante Internet con mGuard Secure Cloud.

Los Clients forman una base económica para el mantenimiento remoto escalable de máquinas. En este caso, los clientes pueden elegir entre TC Cloud Clients que utilizan redes de los operadores y variantes que utilizan redes de radiotelefonía móvil 4G LTE para la comunicación en la nube. Los Clients se configuran con ayuda de la nube y están listos de inmediato para su uso en la máquina. El mGuard Secure Cloud forma una infraestructura VPN potente y escalable que conecta al personal de asistencia con máquinas e instalaciones a través de Internet. El centro de cálculo profesional garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad para la asistencia en sus máquinas e instalaciones. La tecnología mGuard VPN utilizada usa el protocolo de seguridad IPsec con una potente codificación. Así se garantiza la confidencialidad, autenticidad e integridad de toda la información y los datos que se transfieren entre los técnicos de asistencia y las máquinas. Los TC Cloud Clients disponen de una entrada y una salida digital. De esta forma se pueden crear y señalar conexiones de servicio con la nube en caso necesario.