Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas E/S: más funciones en menos espacio

11.05.2015

Módulos mixtos Axioline F  

Nuevos módulos de E/S compactos con una elevada diversidad de funciones

A partir de ahora mismo, los módulos de entrada/salida compactos amplían con funciones digitales y analógicas el programa del sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact para el armario de control.

Los nuevos módulos mixtos combinan la elevada granularidad de un sistema de E/S de modulación precisa con la robustez del sistema de E/S de modulación en bloques Axioline F. Todos los módulos nuevos destacan por una elevada diversidad de funciones en una carcasa compacta de 35 mm de ancho. Resultan especialmente adecuados para aplicaciones más pequeñas, que precisan un tráfico de E/S más bien bajo. La ventaja radica en la combinación de entradas y salidas en un módulo. Estas reducen el número de módulos necesarios de una estación de E/S y simultáneamente la necesidad de espacio. Al igual que todo el sistema de E/S Axioline F, estos nuevos módulos también destacan por su tipo de cableado especialmente sencillo mediante la tecnología de conexión push-in.