Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de E/S Inline ahora ampliable para aplicaciones Ex

27.06.2016

Estación de E/S Inline mixta  

Inline es el sistema de E/S flexible para el armario de control

El sistema de E/S Inline de Phoenix Contact ahora también puede utilizarse para el área con peligro de explosión. Los módulos Ex i se alinean fácilmente detrás del borne de alimentación con seguridad intrínseca.

Para ello, se utilizan exclusivamente los módulos Ex i azules o se amplían estaciones de E/S existentes de módulos estándar con ayuda del nuevo borne de aislamiento mediante módulos Ex i. Inline ofrece una gran selección de bornes de E/S y de función, tanto para el uso estándar como para áreas Ex hasta la zona 2. El sistema destaca por su apertura a todos los sistemas de bus de campo usuales y redes Ethernet. Múltiples funciones prácticas completan el sistema.