Ir a todas las informaciones de prensa

Sets FV con protección contra sobretensiones para el seguimiento MPP

31.05.2017

Uso de elemento de base 4+V  

Sets FV para una protección óptima de dos sistemas de seguimiento MPP en un equipo

Phoenix Contact le ofrece ahora sets FV con una combinación de dos sistemas de seguimiento MPP (regulador Maximum Power Point o de punto de potencia máximo) para la protección contra sobretensiones.

El seguimiento MPP es la tarea del inversor en instalaciones fotovoltaicas. En la mayoría de los casos, los inversores de string tienen dos sistemas de seguimiento MPP. Cada sistema de seguimiento MPP individual se encarga de extraer la potencia máxima de los strings conectados. El nuevo equipo en el set FV puede proteger simultáneamente dos sistemas de seguimiento MPP mediante dos entradas "positivas" separadas y dos entradas "negativas" separadas.

Los dos reguladores comparten en el circuito en V la ruta al conductor de protección. Esto no solo reduce los costes de la protección contra sobretensiones, sino también los costes al fabricar el set FV. Además, solo necesita una conexión de conductores de protección para los dos sistemas de seguimiento MPP.