Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión por tornillo para carcasas M12 para puertos de equipos de dos piezas

28.06.2016

Conexión por tornillo para carcasas M12 para soportes de contactos SMD  

Para una mayor tolerancia: la conexión por tornillo para carcasas M12 para puertos de equipos de dos piezas

Phoenix Contact amplía su programa de conexiones por tornillo para carcasas para conectores de equipos SMD de dos piezas.

Las nuevas conexiones por tornillo M12 para el montaje mediante encaje en la pared trasera compensan en puertos de equipos de dos piezas tolerancias de fabricación debidas al proceso entre la placa de circuito impreso y la carcasa. De este modo, podrá evitar efectos de las fuerzas en los puntos de soldadura SMD y unir el confort de los procesos de soldadura automáticos con la seguridad de conexiones de equipos definidas. Las conexiones por tornillo para carcasas para soportes de contactos hembra están disponibles para distintos grosores de pared entre 0,9 mm y 3,0 mm. Estas permiten la integración sencilla en secciones de pared estándar y pueden montarse sin herramientas con los manguitos de fijación de color adecuados.