Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión rápida de grandes cantidades de señales

23.09.2016

Termination Carrier universal  

Nuevo soporte modular para los amplificadores de separación MINI Analog Pro

La gama de productos del sistema de cableado Termination Carrier se amplía con dos variantes de uso universal. Estas permiten una cómoda conexión de 16 amplificadores de separación monocanal de la serie MINI Analog Pro.

Con ello, se conectan rápidamente y sin fallos grandes cantidades de señales del campo al nivel de control de procesos. Los equipos combinan las ventajas de los equipos modulares sobre carril con el probado concepto del sistema de cableado. De este modo, es posible una puesta en servicio sencilla. En el armario de control podrá beneficiarse de una elevada densidad de almacenaje, ya que la construcción compacta permite un gran ahorro de espacio.