Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores para placas de circuito impreso LED flexibles

15.03.2016

Conectores para placa de circuito impreso para la serie PTF  

Conectores para placa de circuito impreso para la serie PTF

Con los nuevos conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact se conectan placas de circuito impreso LED flexibles de forma sencilla, rápida y segura entre sí.

Las secciones de la placa de circuito impreso pueden utilizarse como ampliación, acoplamiento angular o distribuidor en T. Los conectores blancos para placa de circuito impreso resultan apropiados para aplicaciones de 2 y 4 polos con tiras LED de 8 y 10 mm de ancho. Los materiales aprobados por UL garantizan que también pueda utilizar los conectores en el mercado americano. Toda la serie PTF ha sido diseñada para corrientes suma de hasta 10 A y tensiones de hasta 24 V (UL: 60 V).