Últimas noticias

Filtro

Resultados de la búsqueda

529 resultados

Transmisión de energía y datos sin contacto con acopladores NearFi

05/05/2021

Con NearFi, Phoenix Contact lanza al mercado una innovadora tecnología para la transmisión de energía y datos sin contacto en el rango de campo cercano. La tecnología permite por primera vez una comunicación Ethernet inalámbrica, independiente del proto...

Switches gestionados aptos para tiempo real para Time Sensitive Networking

05/05/2021

Los nuevos FL Switch TSN 2300 son los primeros switches Ethernet para el Time Sensitive Networking (TSN) de Phoenix Contact. Permiten crear aplicaciones con sincronización temporal y hacen posible una comunicación en tiempo real, además de aumentar la d...

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

05/05/2021

El nuevo software de ingeniería clipx Engineer de Phoenix Contact le permite planificar y realizar el pedido de forma eficiente de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión y transferir los datos sin problemas a la fabricación.

Sobrecorrientes bajo control con el sistema de interruptores para protección de equipos

05/05/2021

CAPAROC es su sistema modular individual para la protección contra sobrecorriente. Con muchas posibilidades de combinación, un manejo intuitivo y un diseño sorprendentemente sencillo obtendrá su estándar completamente personal en la protección de equipo...

Distribución de energía sin herramientas con sistema de instalación enchufable

05/05/2021

Con el sistema de instalación enchufable, Phoenix Contact le permite una distribución de la energía sencilla y con ahorro de tiempo en instalaciones de edificios y de infraestructuras.

Arrancador de velocidad de manejo intuitivo

05/05/2021

El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los motores asíncronos de corriente trifásica es un objetivo importante en muchas aplicaciones: el Speed Starter Contactron de Phoenix Contact es la nueva clase de equipos entre el arrancador de motor y ...

Ahora la caja con pantallas y teclados

05/05/2021

Las cajas para electrónica de Phoenix Contact se suministran ahora con pantallas táctiles integradas o pantallas con teclados de membrana. Los sistemas de cajas con unidades de visualización y operación son adecuadas para la visualización y la operación...

Interconexión sin límites de la infraestructura de recarga

05/05/2021

Descubra CHARX control modular, una generación de desarrollo completamente nuevo de los sistemas de control de carga E-Mobility. La plataforma abierta basada en Linux constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible.

Interruptores para protección de equipos con nueva homologación

13/04/2021

Los interruptores de un canal estrechos para protección de equipos PTCB ahora se suministran con la homologación para emplazamientos peligrosos clase I, div 2 grupos A, B, C, D, clase de temperatura T4. De este modo, los PTCB también pueden utilizarse e...

Homologaciones internacionales para acondicionadores de señal muy compactos

13/04/2021

La necesidad de homologaciones internacionales sigue siendo muy grande. Por este motivo, MINI Analog Pro se ha sometido a una amplia actualización: ATEX e IECEx para la zona 2.

529 Resultados

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400