Módulo de relés - PR1-RSC3-LV-230AC/21 - 2834355

Módulos de relé premontados PR1-RSC... con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitaje enchufable y brida de sujeción. tensión de entrada: 230 V AC, 1 contacto conmutado, 12 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
  • Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834355
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 394 (C-7-2015)
EAN 4046356044240
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,510 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar