Módulo enchufable - LV3- 12- 24UC - 2833835

Módulo enchufable, para el montaje en PR3, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12-24 V AC/DC ± 20%

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833835
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 392 (C-7-2015)
EAN 4017918934026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar