Soporte enchufable de relé - ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - 2826981

La figura muestra la variante ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Interfaz de relés enchufable contra interferencias parásitas en el lado de mando, con mini-relés de conmutación soldados, contactos (Au): Potencias pequeñas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC/DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Uso de tarjetas de salida AC, corrientes residuales AC
  • Insensible a corrientes perturb.
  • Aplicaciones con líneas de mando largas
  • Alta tensión apertura relé

Datos mercantiles

Clave de pedido 2826981
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 446 (C-5-2019)
EAN 4017918078034
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g
Número de tarifa arancelaria 85364190

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar