Soporte enchufable de relé - ST-REL4-KG230/21-21/AU - 2826431

La figura muestra la variante ST-REL 4-KG 24/21-21/AU

Soporte enchufable de relé, equipado con mini-relé de conmutación, contactos (AgNi+Au): Potencias pequeñas hasta grandes, 2 contacto conmutado, tensión de entrada 230 V AC/DC, con indicación luminosa, enchufable en bloques de bornes de base

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2826431
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 89 (IF-2005)
EAN 4017918077914
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,360 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar