Soporte enchufable de relé - ST-REL3-SG220/21 - 2822040

La figura muestra la variante ST-REL3-SG 24/21

Soporte enchufable de relé, equipado con Siemens-KAMMRELAIS ®, contactos (Ag): Potencias medianas, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 220 V DC, con indicación luminosa, enchufable en bloques de bornes de base

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2822040
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 81 (IF-2002)
EAN 4017918077198
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,560 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar