Convertidor de corriente - MCR-S-1/5-UI-DCI - 2814634

Convertidor de corriente MCR, programable y configurable, para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada desde 0 ... 0,2 A hasta 0 ... 11 A, configurado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Separación de 3 vías
  • Medición real de valor efectivo
  • Configuración equipo con interruptor DIP o software configuración MCR/PI-CONF-WIN
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2814634
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 230 (C-5-2019)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 186,200 g
Número de tarifa arancelaria 85437090