Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5-S- 12AC - 2809636
La figura muestra la variante TT-SLKK5-S- 5 DC
Borne para carril con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 12 V AC, montaje en NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm
"$pageName" en