Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-2-PE-12DC - 2805017

Borne para carril con protección contra sobretensiones de tres niveles para un circuito de dos hilos sin potencial de tierra, conexión PE separada, tensión nominal: 12 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, ancho de borne: 6,2 mm, altura de borne: 54,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2805017
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356343374
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,600 g
Número de tarifa arancelaria 85363010