Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 4X1-48AC-ST - 2804856

Protección enchufable PT con circuito de protección para 4 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Tensión nominal: 48 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Se instala en combinación con el elemento de base PT 4x1...-BE
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para cuatro conductores con potencial de referencia común
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804856
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 135 (C-4-2019)
EAN 4046356339865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,950 g
Número de tarifa arancelaria 85363010