Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SP 80-120/240S/FM - 2804000

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones de 120/240 V AC monofásicas. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 80 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones monofásicas de 120/240 V AC con protección de 80 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804000
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 70 (TT-2009)
EAN 4046356317122
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.883,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar