Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguridad mejorada gracias al cumplimiento de la norma EN 50539-11
  • Empalme seguro mediante falleba integrada
  • Fácil sustitución mediante descargador enchufable
  • Protección óptima del ondulador gracias al nivel de protección bajo
  • Cambio selectivo de conectores defectuosos gracias al indicador óptico de diagnóstico
  • Planificación óptima de las intervenciones de mantenimiento mediante aviso remoto
  • Protección contra inserción errónea mediante conectores y elementos de base codificados
  • Siempre el descargador correcto gracias a los componentes de protección de tipo 1/tipo 2 de uso universal
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801164
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 50 (C-4-2019)
EAN 4046356714297
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 340,620 g
Número de tarifa arancelaria 85363030