Elemento base de protección contra sobretensiones - VAL-MS BE-AR - 2801065

Elemento básico para descargador de sobretensiones del tipo 1 y tipo 2 de la serie VAL-MS con conexiones separadas para conductores de campo y conductores internos, separación de aislamiento sin herramientas, punto de prueba y contactos de indicación remota. Modelo: monocanal, puenteable.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin indicación remota libre de potencial
  • Conexiones separadas para conductores de campo y conductores internos.
  • Punto de prueba y separación de cable de campo sin necesidad de herramienta.
  • IP 20 de protección al contacto en estado conectado
  • La codificación se realiza al insertar por vez primera la protecc. enchufufable
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801065
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 47 (C-6-2015)
EAN 4046356726788
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 142,330 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar