Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-2X2+F-12DC-UT - 2800985

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para dos circ. de señal de 2 hilos libre de potencial. Puesta a tierra indir. con descargador de gas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800985
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 97 (C-4-2017)
EAN 4046356665735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 146,400 g
Número de tarifa arancelaria 85363010