Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-4X1+F-24DC-UT - 2800983

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indic. diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para cuatro conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Puesta a tierra indir. con descargador de gas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sistema de protección contra sobretensiones
  • Control estado varios niveles
  • Mensaje múltiple por módulo de suministro y aviso remoto
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800983
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 111 (C-4-2017)
EAN 4046356664165
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 122,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010