Interruptores de protección de aparatos electrónicos - CB E1 24DC/10A S-C P - 2800928

Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construc. compacta con niv. finos corriente nom.
  • Ampliable por módulos con concepto de carcasa unitario y enchufable
  • El concepto meditado de comunic. remota permite monitoriz. indep. del lugar
  • Posibilidad de conexión de entrada de control remoto
  • Limitación corriente activa, también al conectar cargas capac.
  • Posib. puenteado de alimentación/comunicación remota con accesorio CLIPLINE complete

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800928
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 323 (C-4-2017)
EAN 4046356690843
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,900 g
Número de tarifa arancelaria 85362010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar