Interruptores de protección de aparatos electrónicos - CB E1 24DC/2A S-R P - 2800909

Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construc. compacta con niv. finos corriente nom.
  • Ampliable por módulos con concepto de carcasa unitario y enchufable
  • El concepto meditado de comunic. remota permite monitoriz. indep. del lugar
  • Posibilidad conexión entrada reset por control remoto
  • Limitación corriente activa, también al conectar cargas capac.
  • Posib. puenteado de alimentación/comunicación remota con accesorio CLIPLINE complete

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800909
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 323 (C-4-2017)
EAN 4046356690867
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,600 g
Número de tarifa arancelaria 85362010